Référence du système

Pince pour moteur à combustion interne

Solutions système | Mobilité | Automobile | Chaîne cinématique pour moteurs à combustion interne

Défi

Lors de la mise en série de machines-outils, la pièce devait être soumise à différentes tensions. Elle devait pour cela être tournée (réorientée) dans la pince. Ici, le défi résidait principalement dans le poids élevé de la pièce (450 kg) et la vaste trajectoire circulaire.

Solution

Une pince avec entraînement de base robuste basé sur un guidage linéaire a été conçue. Pour pivoter les composants, de longs mors pivotants spéciaux à entraînement servomotorisé ont été conçus. Par ailleurs, la pince est équipée d’un équilibrage d’axe XY afin de compenser les imprécisions de position à la dépose ou à la récupération.

Faits saillants et données techniques
  • IP40
  • Pneumatiques
  • Entraînement servomoteur AC
Données techniques
Type d’entraînementPNEUELE
Force de préhension max.7000 [N]
Concept de préhensionFORM
Protection de la préhensionKLE
Course max.480 [mm]
Classe IPIP40
Poids système500 [kg]
Poids de la pièce max.400 [kg]
Température max. de la pièce à usiner80 [°C]

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message